Branche standard
Manipulačný systém pre vrecia
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS137256__SALL__AIN__V3_52b58f63ed.png)
Výzva
- Synchrónny pohyb čeľuste
- Čas cyklu
- Rozmanitosť výrobkov z hľadiska tvaru a veľkosti obsahu
- Široká škála variantov vriec
- Vysoká flexibilita procesu
- Ochrana obrobkov
- Prašné prostredie
Riešenie
- Pohon synchronizovaný prostredníctvom ozubeného kolesa / ozubeného hrebeňa
- Veľké hnacie valce pre rýchle cykly
- Nastaviteľné čeľuste a zdvihy pre vysokú flexibilitu
- Rôzne geometrie čeľustí a materiály
- Rozšírenie funkcií vďaka modulárnej konštrukcii
- Dočasné zadržanie sily prostredníctvom tlakového bezpečnostného zariadenia
- Krytá mechanika a komponenty chránené proti prachu
Hlavné prvky a technické údaje
- IP54
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 90 ["] |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP54 |
Systémová hmotnosť | 45 [kg] |